Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
The KVP is mounted in the suction line after the evaporator and is used to: 1. Maintain a constant evaporating pressure and thereby a constant surface temperature on the evaporator. The regulation is modulating. By throttling in the suction line, the amount of refrigerant gas is matched to the evaporator load. 2. Protect against an evaporating pressure that is too low (e.g. as protection against freezing in a water chiller). The regulator closes when the pressure in the evaporator falls below the set value. 3. Differentiate between the evaporating pressures in two or more evaporators in systems with one compressor.
Atrasti 11 produkti
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 12
Ieplūdes izmērs [mm]: 12, Izplūdes izmērs [mm]: 12.00, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 15
Ieplūdes izmērs [mm]: 16, Izplūdes izmērs [mm]: 16.00, Ieplūdes izmērs [collas]: 5/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 5/8 in, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 12
Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 22
Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes izmērs [mm]: 22.00, Ieplūdes izmērs [collas]: 7/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 7/8 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 28
Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1 1/8 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 12
Ieplūdes izmērs [mm]: 12, Izplūdes izmērs [mm]: 12.00, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 15
Ieplūdes izmērs [mm]: 16, Izplūdes izmērs [mm]: 16.00, Ieplūdes izmērs [collas]: 5/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 5/8 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 28
Ieplūdes izmērs [mm]: 28, Izplūdes izmērs [mm]: 28.00, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 35
Ieplūdes izmērs [mm]: 35, Izplūdes izmērs [mm]: 35.00, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 3/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1 3/8 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 12
Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18