Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
034L0023 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 12
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 12
034L0023
Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|