Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 48 produkti
4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0104G3
Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Izvades sav. izmērs [collas]: 5/16, Dizaina konfig. Stils: A
4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0201G3
Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3.43, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 1/2, Izvades sav. izmērs [collas]: 3/8, Dizaina konfig. Stils: A
4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0205G3
Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3.43, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 1/2, Izvades sav. izmērs [collas]: 5/16, Dizaina konfig. Stils: B
4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0214G3
Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3.43, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 5/8, Izvades sav. izmērs [collas]: 1/2, Dizaina konfig. Stils: D
4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0306G3
Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 3/4, Izvades sav. izmērs [collas]: 1/2, Dizaina konfig. Stils: E
4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0413G3
Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 7/8, Izvades sav. izmērs [collas]: 5/8, Dizaina konfig. Stils: B
4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0715G3
Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 1 1/8, Izvades sav. izmērs [collas]: 7/8, Dizaina konfig. Stils: B
4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0728G3
Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 7/8, Izvades sav. izmērs [collas]: 7/8, Dizaina konfig. Stils: B