4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0214G3

061L1149

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3.43, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 5/8, Izvades sav. izmērs [collas]: 1/2, Dizaina konfig. Stils: D

Produkta informācija

Bruto svars 0.402 Kilogram
Neto svars 0.401 Kilogram
Volume 1.783 Liter
EAN 5702428273909

 

Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 131 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -4 °F
Apstiprinājums CE
VDE
Aukstumaģenti R134a
R22
R404A
R407C
R410A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 32 gab.
Dizaina konfig. Stils D
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums 4 ceļu reversīvais vārsts
Izstrādājumu grupa 4-way reversing valves
Iztv./kond. sav. izmērs [collas] 5/8
Iztv./kond. sav. izmērs [mm] 16,03
Izvades sav. izmērs [collas] 1/2
Izvades sav. izmērs [mm] 12.95 mm
Izvades sav. tips APTVEROŠAIS
Maks. Maks. spiediens [bar] 45 bar
Maks. noplūde [cm³/min] 1500 cm³/min
Maks. OPD [bāri] 31 bar
Maks. OPD [psig] 450 psig
Min. OPD [bāri] 3.43 bar
Min. OPD [psi] 50 psi
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -20 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -4 °F
Process connection material Varš
REACH kandidātu saraksta vielas No
Sūknēšanas sav. izmērs [collas] 5/8
Sūknēšanas sav. izmērs [mm] 16.03 mm
Tinums
Tipa apzīmējums STF-0214G3
Tips STF
Triecienizturības standarts JIS C 60068-2-27
Vibrāciju stabilitāte [m/s²] 19.6 m/s²
Vibrāciju testa standarts JIS C 60068-2-6
Vāciņa stāvoklis 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Vāciņa stāvoklis 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos1)[kW] 6.9 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,1bārs (nos2)[kW] 5.89 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos1)[kW] 9.71 kW
Vāciņš, R407C@Δp:0,2bāri (nos2)[kW] 8.3 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos1)[kW] 8.92 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,1bārs (nos2)[kW] 7.73 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos1)[kW] 12.58 kW
Vāciņš, R410A@Δp:0,2bāri (nos2)[kW] 10.9 kW

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality