Četrceļu reversīvie vārsti

Shows 48 product(s)

061L1143

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0104G3

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Izvades sav. izmērs [collas]: 5/16, Dizaina konfig. Stils: A

061L1144

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0201G3

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3.43, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 1/2, Izvades sav. izmērs [collas]: 3/8, Dizaina konfig. Stils: A

061L1146

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0205G3

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3.43, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 1/2, Izvades sav. izmērs [collas]: 5/16, Dizaina konfig. Stils: B

061L1149

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0214G3

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3.43, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 5/8, Izvades sav. izmērs [collas]: 1/2, Dizaina konfig. Stils: D

061L1151

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0306G3

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 3/4, Izvades sav. izmērs [collas]: 1/2, Dizaina konfig. Stils: E

061L1155

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0413G3

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 7/8, Izvades sav. izmērs [collas]: 5/8, Dizaina konfig. Stils: B

061L1158

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0715G3

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 1 1/8, Izvades sav. izmērs [collas]: 7/8, Dizaina konfig. Stils: B

061L1160

4 ceļu reversīvais vārsts, STF-0728G3

Vielas temperatūras diapazons [°C]: -20 - 120, Maks. OPD [bāri]: 31, Min. OPD [bāri]: 3, Sūknēšanas sav. izmērs [collas]: 7/8, Izvades sav. izmērs [collas]: 7/8, Dizaina konfig. Stils: B

View: