Kompresoru rezerves daļas un piederumi

Atrasti 350 produkti

040B0100

COM 20C

Tips: COM 20C, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Maks. Maks. spiediens [bar]: 130, Maks. OPD [bāri]: 80, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 6

040B0101

Cable, Power cable

Kabeļa garums [m]: 5, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 50, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24 - 230

040B0102

Cable, Power cable

Kabeļa garums [m]: 10, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 35, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24 - 230

040B0103

Cable, Power cable

Kabeļa garums [m]: 15, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 25, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24 - 230

040B0104

Cable, Power cable

Kabeļa garums [m]: 20, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 20, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24 - 230

040B0111

Cable, Relay cable

Kabeļa garums [m]: 5, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 50, 24 V - 230 V

040B0112

Cable, Relay cable

Kabeļa garums [m]: 10, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 35, 24 V - 230 V

040B0113

Cable, Relay cable

Kabeļa garums [m]: 15, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 25, 24 V - 230 V

040B0114

Cable, Relay cable

Kabeļa garums [m]: 20, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 20, 24 V - 230 V

040B0119

COM 10C

Tips: COM 10C, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Maks. Maks. spiediens [bar]: 60, Maks. OPD [bāri]: 40, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 6

Skatīt: