Cable, Relay cable

040B0114

Kabeļa garums [m]: 20, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 20, 24 V - 230 V

Produkta informācija

Bruto svars 0.79 Kilogram
Neto svars 0.767 Kilogram
EAN 5715162595794

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
Elektriskā savienojuma forma Form C
Elektriskā savienojuma standarts DIN 43650
Identisks produkts 040B0158
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Izcelsmes valsts RAŽOTS ĶĪNĀ
Izmantots produktam COM 10C
COM 20C
Izstrādājuma nosaukums Cable
Izstrādājumu grupa Oil management accessories
Kabeļa garums [m] 20 m
REACH kandidātu saraksta vielas No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Tipa apzīmējums Relay cable
Tips Accessory

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality