COM 10C

040B0119

Tips: COM 10C, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Maks. Maks. spiediens [bar]: 60, Maks. OPD [bāri]: 40, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 6

Produkta informācija

Bruto svars 0.68 Kilogram
Neto svars 0.58 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162664667

 

Apkalpojams Oil management spare parts
Apstiprinājums CE
EAC
UKCA
Aukstumaģenti R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 6 gab.
Frequency [Hz] 50 Hz
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izcelsmes valsts RAŽOTS VĀCIJĀ
Izstrādājuma nosaukums Oil level regulator
Izstrādājumu grupa Oil level regulators
Kontakta kategorija 3 A, 230 V
Maks. darba strāva [A] 0.04 A
Maks. Maks. spiediens [bar] 60 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 870 psig
Maks. OPD [bāri] 40 bar
Produktu piederumi Oil Management assesories
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Smērvielu saderība MO
PAG
POE
Tips COM 10C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality