Solenoīda spole, AU230CS, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Industriālā pakete

042N8651

Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP67

Produkta informācija

Bruto svars 0.188 Kilogram
Neto svars 0.175 Kilogram
Volume 0.55 Liter
EAN 5702428043519

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums LLC CDC TYSK
Atbilstība EN 60730-1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] 230 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
Daļu programmas nosaukums EV220S
Dzīslas platība [mm2] 3 x 0.75 mm2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskais savienotājs 3 dzīslu kabelis
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Identisks produkts 042N7651
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE Yes
Izpildmehānisma izmērs 9 mm
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda spole
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Kabeļa garums [collas] 40 colla
Kabeļa garums [m] 1 m
Korpusa kategorija, IP IP67
Krāsa Zila
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 100 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
Rezerves daļas numurs 042N7651
Strāvas patēriņš [W], 50Hz 7 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz 5 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] 14 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA] 10 VA
Tinuma savienojums KABELIS
Tinuma stiprinājums Piespraužams
Tipa apzīmējums AU230CS
Tips AU230CS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality