Solenoīda spole, AU012DS, Kabelis, 1 m, Industriālā pakete

042N8696

Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP67

Produkta informācija

Bruto svars 0.194 Kilogram
Neto svars 0.181 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702428054010

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Atbilstība EN 60730-1
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
Daļu programmas nosaukums EV220S
Dzīslas platība [mm2] 3 x 0.75 mm2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskais savienotājs 3 dzīslu kabelis
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE Yes
Izpildmehānisma izmērs 9 mm
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda spole
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Kabeļa garums [collas] 40 colla
Kabeļa garums [m] 1 m
Korpusa kategorija, IP IP67
Krāsa Zila
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 100 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
Rezerves daļas numurs 042N7696
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva 12 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Tinuma savienojums KABELIS
Tinuma stiprinājums Piespraužams
Tipa apzīmējums AU012DS
Tips AU012DS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality