Rādīt vairāk
ICF

Atrasti 8 produkti

027L3801

Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 15 mm, Savienojuma standarts: ANSI B 36.10

Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

027L3802

Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 15 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

027L3803

Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 20 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

027L3805

Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 20 mm, Savienojuma standarts: ANSI B 36.10

Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

027L3809

Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 20 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.11

Savienojuma izmērs [mm]: 20, Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

027L3811

Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 22 mm, Savienojuma standarts: EN 1254-5

Savienojuma izmērs [mm]: 22, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

027L3813

Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 22 mm, Savienojuma standarts: ASME B 16.50

Savienojuma izmērs [mm]: 22, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

027L3826

Vārstu stacija, ICF 20-2-121L, 15 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Skatīt: