Vārstu stacija, ICF 20-2-121, 15 mm, Savienojuma standarts: EN 10220

027L3802

Savienojuma izmērs [mm]: 15, Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa materiāls: Tērauds, Virsmas pārklājums: Zn (TLP), Maks. Maks. spiediens [bar]: 65, Temperatūras diapazons [°C]: -60 - 120

Produkta informācija

Bruto svars 3.031 Kilogram
Neto svars 2.56 Kilogram
Volume 17.6 Liter
EAN 5702424545123

 

1. modulis Solenoid valve
1. moduļa tips ICFE 20
2. modulis Manual opening
2. moduļa tips ICFO 20
Apkalpojams ICF rezerves daļas
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Aukstumaģenti R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izstrādājuma apraksts Vadības risinājums
Izstrādājuma nosaukums Vārstu stacija
Izstrādājumu grupa Multifunction valves
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpusa materiāls Tērauds
Maks. Maks. spiediens [bar] 65 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 943 psig
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi ICF piederumi
Savienojuma izmērs [collas] 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm] 15 mm
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts EN 10220
Savienojuma tips Metināta saduršuve
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tipa kods, ICF ICF-20-2-15DEXOXXXXXXXXX0LAX
Tips ICF 20-2-121
UL evaluated Yes
Virsmas pārklājums Zn (TLP)
Virziens Taisnvirziena
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality