Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
027L3813 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.50
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Anslutning, standard: ASME B 16.50
027L3813
Anslutningsstorlek [mm]: 22, Husmaterial: Stål, Ytbehandling: Zn (TLP), Max. Arbetstryck [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|