CTM daudzežektoru risinājums

Atrasti 14 produkti

032F5673

R744, CTM 6, HP 1875

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

032F5674

R744, CTM 6, HP 3875

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

032F5675

R744, CTM 6, HP 1875 LE 600

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

032F5676

R744, CTM 6, HP 3075 LE 200

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

032F5677

R744, CTM 6, HP 2875 LE 400

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

032F5678

R744, CTM 6, LP 935

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

032F5679

R744, CTM 6, LP 1935

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

032F5683

R744, CTM 1, LE 200

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

032F5684

R744, CTM 1, LE 400

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

032F5685

R744, CTM 2, LE 600

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Skatīt: