Rādīt vairāk
CTM 6 Combi

Atrasti 3 produkti

032F5675

R744, CTM 6, HP 1875 LE 600

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

032F5676

R744, CTM 6, HP 3075 LE 200

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

032F5677

R744, CTM 6, HP 2875 LE 400

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1