R744, CTM 6, LP 1935

032F5679

Aukstumaģenti: R744, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Produkta informācija

Bruto svars 12.202 Kilogram
Neto svars 9.4 Kilogram
Volume 12.788 Liter
EAN 5702428997676

 

Apkalpojams Daudzfunkciju ežektora rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -10 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -14 °F
Apstiprinājums PED
cURus
Aukstumaģenti R744
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums CTM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Ežektora materiāls Misiņš
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ietilpība — masas plūsma [kg/h] 1935 kg/h
Ietilpības masas plūsma [kg/h] 4266 lb/h
Izstrādājuma nosaukums CTM zema spiediena vārsts
Izstrādājumu grupa Multi ejectors
Korpusa materiāls Alumīnija sakausējums
Maks. DeltaP E-C savien. [bāri] 20 bar
Maks. DeltaP E-C savien. [psig] 290 psi
Maks. Maks. spiediens [bar] 140 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 2030 psig
Maks. OPD [bāri] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1221 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] 200 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 2716.6 psig
Masas plūsmas ežektors 1 [kg/h] 60 kg/h
Masas plūsmas ežektors 1 [mārciņas/h] 132.3 lb/h
Masas plūsmas ežektors 2 [kg/h] 125 kg/h
Masas plūsmas ežektors 2 [mārciņas/h] 275.5 lb/h
Masas plūsmas ežektors 3 [kg/h] 250 kg/h
Masas plūsmas ežektors 3 [mārciņas/h] 551 lb/h
Masas plūsmas ežektors 4 [kg/h] 500 kg/h
Masas plūsmas ežektors 4 [mārciņas/h] 1102 lb/h
Masas plūsmas ežektors 5 [kg/h] 500 kg/h
Masas plūsmas ežektors 5 [mārciņas/h] 1102 lb/h
Masas plūsmas ežektors 6 [kg/h] 500 kg/h
Masas plūsmas ežektors 6 [mārciņas/h] 1102 lb/h
Masas plūsmas nosacījumi R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
MinOPD [bāri] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.36 psig
Nesēja temperatūras diapazons [°C] [maks.] 50 °C
Nesēja temperatūras diapazons [°C] [min.] -10 °C
Nesēja temperatūras diapazons [°F] [maks.] 122 °F
Nesēja temperatūras diapazons [°F] [min.] -14 °F
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 100 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
Savien. A izmērs lodēšanai [collas] 7/8 in
Savien. A lielums metināšanai [collas] 3/4 in
Savien. A tips lodēšanai ODF
Savien. C izmērs lodēšanai [collas] 7/8 in
Savien. C lielums metināšanai [collas] 3/4 in
Savien. C tips lodēšanai ODF
Savien. C tips lodēšanai ODF
Savien. E izmērs lodēšanai [collas] 1 1/8 in
Savien. E lielums metināšanai [collas] 1 in
Savienojuma B funkcija Augsta spiediena ieplūdes mērīšana
Savienojuma D funkcija Sūknēšanas ieplūdes mērīšana
Savienojuma F funkcija Uztvērēja izplūdes mērīšana
Savienojuma materiāls Nerūsējošais tērauds
Savienotāja A funkcija Augsta spiediena ieplūde
Savienotāja C funkcija Sūknēšanas ieplūde
Savienotāja E funkcija Uztvērēja izplūde
Savienotāji, standarta EN 10220
SCIP dossier no. 06e8a6fa-4afe-4680-81ac-cda616b0214a
SCIP dossier product name CTM - CO2 Multi Ejector - P1
Smērvielu saderība POE
PAG
Spiediena diapazona kategorija Zems spiediens
Tips CTM 6
UL apstiprināti aukstumaģenti R744
UL evaluated Yes
Šķidruma ietilpība — masas plūsma [kg/h] 0 kg/h
Šķidruma ietilpība — masas plūsma [mārciņas/h] 0 lb/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality