Rādīt vairāk
CHV-140B

Atrasti 6 produkti

148B5861

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50

148B5862

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50

148B5971

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80

148B5972

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 80, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

Daļu programmas nosaukums: ICMTS, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80

148B6861

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

Daļu programmas nosaukums: ICMTS, Savienojuma standarts: EN 1254-5; ASME B16.50, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 54, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 54

148B6862

Daudzfunkciju vārsta korpuss, SVL-140B 50, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140

Daļu programmas nosaukums: ICMTS, Savienojuma standarts: EN 1254-5; ASME B16.50, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 54, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 54

Skatīt: