Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
ORV are 3-way industrial valves for maintaining a constant oil temperature in gas compressor systems, by mixing hot and cold oil in the lubricating system of e.g. screw or turbo type compressors. The ORV valves are with few components and with extended cylindrical connections, to ensure ease of installation and service.
Atrasti 11 produkti
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 40, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 40, Kv vērtība [m³/h]: 30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 80, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80, Kv vērtība [m³/h]: 30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 25, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Kv vērtība [m³/h]: 15, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 25, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Kv vērtība [m³/h]: 15, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 25, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Kv vērtība [m³/h]: 15, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 40, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 40, Kv vērtība [m³/h]: 30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 40, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 40, Kv vērtība [m³/h]: 30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 40, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 40, Kv vērtība [m³/h]: 30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 50, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Kv vērtība [m³/h]: 36, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 50, Tērauds
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50, Kv vērtība [m³/h]: 36, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40