Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
148H3362 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Temperatūras regulētājvārsts, ORV 80, Tērauds
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Temperatūras regulētājvārsts, ORV 80, Tērauds
148H3362
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 80, Kv vērtība [m³/h]: 30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|