Temperatūras regulētājvārsts, ORV 40, Tērauds

148H3405

Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 40, Kv vērtība [m³/h]: 30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 40

Produkta informācija

Bruto svars 8.316 Kilogram
Neto svars 8.316 Kilogram
Volume 12.034 Liter
EAN 5702428229838

 

Apkalpojams ORV rezerves daļas
Apstiprinājums CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Aukstumaģenti R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 35 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums ORV
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 40 mm
Izstrādājuma apraksts Eļļas regulētājvārsts
Izstrādājuma nosaukums Temperatūras regulētājvārsts
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kategorija II
Krāsa Sarkanīgi brūna
Kv vērtība [m³/h] 30 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 40 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 580 psig
Plūsmas virziena indikators Reljefs A, B, C
Produktu piederumi ORV piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 1 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm] 40 mm
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tips Metināta saduršuve
Smērvielu saderība AB
Tips ORV 40
Virziens Trīs ceļu
Vārsta korpusa tips H2
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality