Rādīt vairāk
ICS

Atrasti 176 produkti

027H2020

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-5, 25 mm, Metināta saduršuve

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Kv vērtība [m³/h]: 1.7, Savienojuma materiāls: Tērauds

027H2023

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-5, 22 mm, Lodmetāls

ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: EN 1254-1, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 22, Kv vērtība [m³/h]: 1.7, Savienojuma materiāls: Tērauds

027H2024

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-5, 28 mm, Lodmetāls

ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: EN 1254-1, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 28, Kv vērtība [m³/h]: 1.7, Savienojuma materiāls: Tērauds

027H2025

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-5, Lodmetāls

ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: ASME B 16.22, Kv vērtība [m³/h]: 1.7, Savienojuma materiāls: Tērauds

027H2028

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-5, 20 mm, Metināta saduršuve

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, Kv vērtība [m³/h]: 1.7, Savienojuma materiāls: Tērauds

027H2030

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-10, 25 mm, Metināta saduršuve

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Kv vērtība [m³/h]: 3.5, Savienojuma materiāls: Tērauds

027H2031

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-10, 25 mm, Metināta saduršuve

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Kv vērtība [m³/h]: 3.5, Savienojuma materiāls: Tērauds

027H2033

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-10, 22 mm, Lodmetāls

ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: EN 1254-1, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 22, Kv vērtība [m³/h]: 3.5, Savienojuma materiāls: Tērauds

027H2034

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-10, 28 mm, Lodmetāls

ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: EN 1254-1, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 28, Kv vērtība [m³/h]: 3.5, Savienojuma materiāls: Tērauds

027H2036

Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-10, 28 mm, Lodmetāls

ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: ASME B 16.22, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 28, Kv vērtība [m³/h]: 3.5, Savienojuma materiāls: Tērauds

Skatīt: