Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-10, 25 mm, Metināta saduršuve

027H2031

ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Kv vērtība [m³/h]: 3.5, Savienojuma materiāls: Tērauds

Produkta informācija

Bruto svars 3.772 Kilogram
Neto svars 3.519 Kilogram
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428236928

 

Apkalpojams ICM/ICS/ICLX rezerves daļas
Apstiprinājums EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Atvēršanas konfigurācija Slēgts (delta p=0 bāru)
Full open (delta p≥0.2 bar)
Balsta atvēršana (delta p=0,07–0,2 bāri)
Augšējais vāks 1 funkcijas modulis
Aukstumaģenti R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 4.1 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums ICS
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1 colla
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 25 mm
ieplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 1 colla
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 25 mm
Izplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izstrādājuma apraksts Servomotora darbināms vārsts
Izstrādājuma nosaukums Vadības darbināts servovārsts
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kategorija Art. 3, par. 3
Korpusa materiāls Tērauds
Kv vērtība [m³/h] 3.5 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 65 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 943 psig
Manuālas darbības opcija Manuālās atvēršanas vārpsta
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi ICM/ICS/ICLX piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Spiediena mērītāja savienojums Iekš vītne ar slēpto aizbāzni
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 120 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tips ICS1 25-10
UL apstiprinājuma faila nosaukums AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL evaluated Yes
Virsmas pārklājums Zn (TLP)
Virziens Taisnvirziena
Vārsta darbība Darbināms ar vadību
Vārsta versija Standarta versija
Zīmols ICV Flexline
Ār. palīgspiediena savienojums Metināms nipelis (P2 pieslēgvieta)
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality