Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
027H2034 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-10, 28 mm, Lodmetāls
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-10, 28 mm, Lodmetāls
027H2034
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: EN 1254-1, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 28, Kv vērtība [m³/h]: 3.5, Savienojuma materiāls: Tērauds
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|