Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 6 produkti
Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20 A33, Tērauds
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 0.2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20A, Tērauds
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 0.6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20B, Tērauds
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 2.4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20C, Tērauds
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 4.6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20B66, Tērauds
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 1.6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
Actuator, ICAD 600A-TS
Tips: ICAD 600A-TS, Izmantots produktam: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33