Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
KVS is a series of electronic suction modulating valves for AC transport and refrigeration applications. Accurate temperature or pressure control is obtained by modulating the refrigerant flow in the evaporator with a current or voltage driver. With an EKC 368 controller (current driver) and an AKS sensor placed in the media to be controlled, an accuracy better than ± 0.5K can be obtained. The balanced design provides bi-flow operation as well as solenoid shut-off function in both flow directions at MOPD 33 bar (478 psig).
Atrasti 7 produkti
Elektrisks regulētājvārsts, KVS 42, Varš
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 34, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1 1/8 in
Elektrisks regulētājvārsts, KVS 42, Varš
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 34, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 3/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1 3/8 in
Elektrisks regulētājvārsts, KVS 42, Varš
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 34, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 5/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1 5/8 in
Elektrisks regulētājvārsts, KVS 42, Varš
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 34, Ieplūdes izmērs [collas]: 7/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 7/8 in
Elektrisks regulētājvārsts, KVS 15, Varš
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45.5, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in
Elektrisks regulētājvārsts, KVS 15, Varš
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45.5, Ieplūdes izmērs [collas]: 5/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 5/8 in
Elektrisks regulētājvārsts, KVS 15, Varš
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45.5, Ieplūdes izmērs [collas]: 7/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 7/8 in