Elektrisks regulētājvārsts, KVS 15, Varš

034G4251

ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 45.5, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in

Produkta informācija

Bruto svars 1.025 Kilogram
Neto svars 0.864 Kilogram
Volume 3.249 Liter
EAN 5702428825573

 

Apkalpojams Soļvārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.] 65 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.] -40 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.] 150 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.] -40 °F
Aukstumaģenti R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R410A
R452A
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības režīms 2 fāzu pilnsolis
Darbību kopskaits 2625 (pilnsoļi)
Daudzums iepakojuma formātā 6 gab.
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais
Elektriskais savienojums M12
Elektriskā savienojuma izmērs 4 tapas
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fāzes induktivitāte [µH] 85000 μH
Fāzes strāva (maksimums) [mA] 141 mA
Fāzes strāva (RMS) [mA] 100 mA
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 1/2 in
ieplūdes savienojuma tips Lodmetāls ODF
Izplūdes izmērs [collas] 1/2 in
Izplūdes savienojuma tips Lodmetāls ODF
Izstrādājuma nosaukums Elektrisks regulētājvārsts
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kategorija I
Korpusa kategorija, IP IP67
Maks. atļautais darba cikls [%] 100 %
Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W] 5.5 W
Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W] 1.3 W
Maks. Maks. spiediens [bar] 45.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 660 psig
Maks. OPD [bāri] 33 bar
Maks. OPD [psi] 478.6 psi
Maks. OPD pretējais virziens [bāri] 33 bar
Maks. OPD pretējais virziens [psi] 478.6 psi
Manuālas darbības opcija AST-G apkopes dzinis
Motora tips Bipolārs
Nominālā kap. nos. piezīme Pilngājiena atvēršana/normāla plūsma
Nominālā kapacitāte, R134a [kW] 3.78 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR] 0.94 TR
Nominālā kapacitāte, R22 [kW] 5.15 kW
Nominālā kapacitāte, R22 [TR] 1.31 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] 4.58 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] 1.07 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
Pilnais kustības laika ātrums [s] [maks.] 17 s
Pilnais kustības laika ātrums [s] [min.] 8.5 s
Plūsmas virziena indikators Reljefa divvirzienu bultiņa
Plūsmas virziens Divvirzienu plūsma
Pretestība [kiloomi] 0.1 kOhm
Produktu piederumi Soļvārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Saderīgie Danfoss regulatori EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Savienojuma materiāls Varš
SCIP dossier no. e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier product name ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Smērvielu saderība MO
POE
Spriegums [V], līdzstrāva [maks.] 13.8 V
Spriegums [V], līdzstrāva [min.] 11.5 V
Tips KVS 15
Virziens Taisnvirziena
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality