Elektrisks regulētājvārsts, KVS 42, Varš

034G2851

ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Izplūdes savienojuma tips: Lodmetāls ODF, Maks. Maks. spiediens [bar]: 34, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 3/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1 3/8 in

Produkta informācija

Bruto svars 2.28 Kilogram
Neto svars 1.595 Kilogram
Volume 12.708 Liter
EAN 5702428826235

 

Apkalpojams Soļvārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [maks.] 65 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºC] [min.] -40 °C
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [maks.] 150 °F
Aukstumaģenta temperatūra [ºF] [min.] -40 °F
Aukstumaģenti R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darbības režīms 2 fāzu pilnsolis
Darbību kopskaits 3810 (pilnsoļi)
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais
Elektriskais savienojums M12
Elektriskā savienojuma izmērs 4 tapas
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fāzes induktivitāte [µH] 85000 μH
Fāzes strāva (maksimums) [mA] 141 mA
Fāzes strāva (RMS) [mA] 100 mA
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes izmērs [collas] 1 3/8 in
Ieplūdes izmērs [mm] 35 mm
ieplūdes savienojuma tips Lodmetāls ODF
Izplūdes izmērs [collas] 1 3/8 in
Izplūdes izmērs [mm] 35 mm
Izplūdes savienojuma tips Lodmetāls ODF
Izstrādājuma nosaukums Elektrisks regulētājvārsts
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kategorija I
Korpusa kategorija, IP IP67
Maks. atļautais darba cikls [%] 100 %
Maks. kop. jaudas pat. spr. piedz. [W] 5.5 W
Maks. kop. jaudas pat. str. piedz. [W] 1.3 W
Maks. Maks. spiediens [bar] 34 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 493 psig
Maks. OPD [bāri] 33 bar
Maks. OPD [psi] 478.6 psi
Maks. OPD pretējais virziens [bāri] 10 bar
Maks. OPD pretējais virziens [psi] 145 psi
Manuālas darbības opcija AST-G apkopes dzinis
Motora tips Bipolārs
Nominālā kap. nos. piezīme Pilngājiena atvēršana/normāla plūsma
Nominālā kapacitāte, R134a [kW] 29.3 kW
Nominālā kapacitāte, R134a [TR] 8.3 TR
Nominālā kapacitāte, R22 [kW] 40.4 kW
Nominālā kapacitāte, R22 [TR] 11.4 TR
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] 35.3 kW
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] 10 TR
Nominālās kap. nosacījumi [IMP] tcond=77 °F
tevap=14 °F
Nominālās kap. nosacījumi [SI] tcond=25 °C
tevap=-10 °C
Pilnais kustības laika ātrums [s] [maks.] 25.4 s
Pilnais kustības laika ātrums [s] [min.] 12.7 s
Plūsmas virziens Divvirzienu plūsma
Pretestība [kiloomi] 0.1 kOhm
Produktu piederumi Soļvārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Saderīgie Danfoss regulatori EKC 368
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Savienojuma materiāls Varš
SCIP dossier no. b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0
SCIP dossier product name ETS 250-800/KVS 42
Smērvielu saderība MO
POE
Spriegums [V], līdzstrāva [maks.] 13.8 V
Spriegums [V], līdzstrāva [min.] 11.5 V
Tips KVS 42
Virziens Taisnvirziena
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality