Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
The CCM is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The valve is capable of functioning both as an expansion valve, and as a gas bypass valve with back-pressure regulation in subcritical applications. The pressure rating allows for operation in environments where system standby capability is required without the need for auxiliary cooling systems during servicing or power outages.
Atrasti 4 produkti
Elektrisks regulētājvārsts, CCM 40
Aukstumaģenti: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vērtība [m³/h]: 4.87, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
Elektrisks regulētājvārsts, CCM 30
Aukstumaģenti: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vērtība [m³/h]: 2.78, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
Elektrisks regulētājvārsts, CCM 20
Aukstumaģenti: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vērtība [m³/h]: 1.85, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
Elektrisks regulētājvārsts, CCM 10
Aukstumaģenti: R404A; R744; R134a; R449A, Kv vērtība [m³/h]: 0.7, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1