Rādīt vairāk
REG-SA SS / REG-SB SS

Atrasti 31 produkti

148B5297

Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SA SS 15, Nerūsējošais tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 1.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

148B5298

Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SA SS 15, Nerūsējošais tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 1.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

148B5299

Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SA SS 15, Nerūsējošais tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 1.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

148B5385

Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SA SS 20, Nerūsējošais tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 1.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

148B5386

Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SA SS 20, Nerūsējošais tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 1.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

148B5387

Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SB SS 15, Nerūsējošais tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

148B5388

Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SB SS 15, Nerūsējošais tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

148B5389

Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SB SS 20, Nerūsējošais tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

148B5390

Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SB SS 20, Nerūsējošais tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

148B5494

Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SA SS 25, Nerūsējošais tērauds

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 7, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

Skatīt: