Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SA SS 20, Nerūsējošais tērauds

148B5386

Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 1.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52

Produkta informācija

Bruto svars 2.106 Kilogram
Neto svars 1.804 Kilogram
Volume 4.171 Liter
EAN 5702428842242

 

Apkalpojams SVL Flexline rezerves daļas
Aprīkojums Vāciņš
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 1.75 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums REG-SA / REG-SB
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/4 in
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 20 mm
ieplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/4 in
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 20 mm
Izplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izstrādājuma apraksts Ar roku regulējams vārsts
Izstrādājuma nosaukums Manuāli darbināmu regulētājvārsts
Izstrādājumu grupa Shut-off and regulating valves
Kakliņš Standard
Kategorija Art. 3, par. 3
Korpusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Krāsa Sarkanīgi brūna
Kv vērtība [m³/h] 1.5 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 52 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 754 psig
Plūsmas platība [kvadrātcollas] 0.056 colla²
Plūsmas platība [mm2] 36 mm²
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi SVL Flexline piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Nerūsējošais tērauds
Savienojuma standarts EN 10220
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 150 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -60 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 302 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -76 °F
Tips REG-SA SS 20
Virziens Taisnvirziena
Vārsta versija Standarta versija
Zīmols SVL Flexline
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality