Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
148B5297 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SA SS 15, Nerūsējošais tērauds
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Manuāli darbināmu regulētājvārsts, REG-SA SS 15, Nerūsējošais tērauds
148B5297
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 15, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 1.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 52
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|