Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
KP-E pressure switches for use in refrigerationand air conditioning systems are equipped withSPDT gold plated contacts and stainless steelbellows.The high-pressure switches are equipped withfailsafe double bellows, whereas the low pressureswitches are equipped with reduced bellowtravel to enhance bellows lifetime.KP-E pressure switches are used to protectagainst excessively low suction pressure orexcessively high discharge pressure.KP-E pressure switches are suitable for HCFC, HFC and HC refrigerants.
Atrasti 8 produkti
Spiediena slēdzis, KP6EW
null: 8 - 42, Diferenciālis [bāri]: 4 - 10, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP44, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.5
Spiediena slēdzis, KP6EB
null: 8 - 42, Diferenciālis [bāri]: 4, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Manuāli maks., Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.5
Spiediena slēdzis, KP1E
null: -0.2 - 7.5, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP44, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
Spiediena slēdzis, KP1E
null: -0.9 - 7, Diferenciālis [bāri]: 0.7, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Manuāli min., Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
Spiediena slēdzis, KP7EW
null: 8 - 32, Diferenciālis [bāri]: 4 - 10, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP44, Maks. Maks. spiediens [bar]: 32
Spiediena slēdzis, KP7EB
null: 8 - 32, Diferenciālis [bāri]: 4, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Manuāli maks., Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 32
Spiediena slēdzis, KP1E
null: -0.2 - 7.5, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP44, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
Spiediena slēdzis, KP7EW
null: 8 - 32, Diferenciālis [bāri]: 4 - 10, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP44, Maks. Maks. spiediens [bar]: 32