Apk. vides temp. Piezīme |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-20 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
104 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-4 °F |
Application note |
Not applicable for liquid line |
Aprīkojums |
Plēšu atduris |
Apstiprinājums |
ATEX — kat. 3 — zona 2 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Ķīna cURus |
Apvalka novērtējums Nema (~) |
2 |
ATEX pārdošanas teksts |
-20C<ta<+60C II 3G Ex ic IIB T6 Gc |
Atiestatīt funkciju |
Automātiski |
Aukstumaģenti |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R170 R290 R444B R454A R454C R455A R516A R600 R600a |
Aukstumaģenti bez eļļas |
R1234ze(E) R516A |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Contain batteries |
No |
Daudzums iepakojuma formātā |
32 gab. |
Diferenciālis [bāri] [maks.] |
4 bar |
Diferenciālis [bāri] [min.] |
0.7 bar |
Diferenciālis [psi] [maks.] |
58 psi |
Diferenciālis [psi] [min.] |
10 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Elektriskais sav., vīr./siev. |
Sievišķais |
Elektriskais savienojums |
Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
Elektriskā sav. komentāri |
Metāla kabeļa blīvslēgs |
Elektriskā savienojuma izmērs |
Pg 13.5 |
Elektriskā savienojuma standarts |
DIN 40430 |
EN 60947 elektriskās īpašības |
Izolācija: 400V Piesārņojuma pakāpe: 3 Nominālais impulsu spriegums: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vadojuma īpašības |
Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2 Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2 Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE |
Yes |
Izstrādājuma apraksts |
Spiediena slēdzis |
Izstrādājuma nosaukums |
Spiediena slēdzis |
Izstrādājumu grupa |
Switches and thermostats |
Kategorija |
IV |
Kontakta funkcija |
SPDT zelta |
Kontakta kategorija |
Ci max: 0,5 nF Ii max: 0,1 A Li max: 0,2 uH Pi max: 1 W Ui max. 30 V |
Korpusa kategorija, IP |
IP44 |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
17 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
246 psig |
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe |
20 bar |
Maks. pārbaudes spiediens [psig] |
138 psig |
Produktu piederumi |
Slēdžu piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulēšanas diapazons |
6 inHg - 108 psig |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] |
7.5 bar |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] |
-0.2 bar |
SCIP dossier no. |
1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
SCIP dossier product name |
KP KPI |
Smērvielu saderība |
Lietojums bez eļļas |
Spiediena savienojuma izmērs |
1/4 |
Spiediena savienojuma standarts |
EN 1254-1 |
Spiediena savienojuma tips |
Lodmetāls, ODF |
Spiediena uztveršanas elements |
Plēšas |
Spiediens, vīr./siev. |
Sievišķais |
Tips |
KP1E |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R516A |
Šķidrumu grupa |
1 |