Spiediena slēdzis, KP1E

060-533666

null: -0.2 - 7.5, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP44, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17

Produkta informācija

Bruto svars 0.373 Kilogram
Neto svars 0.373 Kilogram
Volume 0.57 Liter
EAN 5702424066888

 

Apk. vides temp. Piezīme 80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 104 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -4 °F
Aprīkojums Plēšu atduris
Apstiprinājums ATEX — kat. 3 — zona 2
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Ķīna
cURus
Apvalka novērtējums Nema (~) 2
ATEX pārdošanas teksts -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
Atiestatīt funkciju Automātiski
Aukstumaģenti R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R444B
R454A
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R516A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 36 gab.
Diferenciālis [bāri] [maks.] 4 bar
Diferenciālis [bāri] [min.] 0.7 bar
Diferenciālis [psi] [maks.] 58 psi
Diferenciālis [psi] [min.] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskā sav. komentāri Metāla kabeļa blīvslēgs
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kategorija IV
Kontakta funkcija SPDT zelta
Kontakta kategorija Ci max: 0,5 nF
Ii max: 0,1 A
Li max: 0,2 uH
Pi max: 1 W
Ui max. 30 V
Korpusa kategorija, IP IP44
Maks. Maks. spiediens [bar] 17 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 246 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 20 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 138 psig
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons 6 inHg - 108 psig
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 7.5 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] -0.2 bar
SCIP dossier no. 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product name KP KPI
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma standarts DIN 8906
Spiediena savienojuma tips Valcēšana
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips KP1E
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality