Diferenciālā spiediena slēdži

Atrasti 41 produkti

017D001366

Diferenciālā spiediena slēdzis, RT262A

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.1 - 1.5, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 11

017D001466

Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.5 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

017D001566

Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.5 - 6, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 42

017D002166

Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.5 - 4, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

017D002266

Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.5 - 4, Atiestatīt funkciju: Manuāli maks., Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP54, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

017D002366

Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.5 - 6, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 42

017D002466

Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 1.5 - 11, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 42

017D002566

Diferenciālā spiediena slēdzis, RT262A

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.1 - 1.5, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 11

017D002766

Diferenciālā spiediena slēdzis, RT262A

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0 - 0.3, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 11

017D003066

Diferenciālā spiediena slēdzis, RT262AE

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.1 - 1.5, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 11

Skatīt: