Diferenciālā spiediena slēdzis, RT260A

017D002366

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.5 - 6, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 42

Produkta informācija

Bruto svars 1.278 Kilogram
Neto svars 0.994 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428042826

 

Apkalpojams Kontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Apstiprinājums CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Ķīna
TYSK
Atiestatīt funkciju Automātiski
Aukstumaģenti R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [maks.] 36 bar
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [min.] -1 bar
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [maks.] 522 psig
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [min.] -15 psig
Daudzums iepakojuma formātā 9 gab.
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [maks.] 6 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [min.] 0.5 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [maks.] 0.6 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [min.] 0.05 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [maks.] 87 psi
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [min.] 7.3 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā savienojuma izmērs 2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Dif. Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Diferenciālā spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta diferenciālis [bāri] 0.5 bar
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IP IP66
Maks. Maks. spiediens [bar] 42 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 609 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 47 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 681 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Releja atbrīvošanas laiks [s] 0 s
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Spiediena diapazons [bāri], Pe [maks.] 36 bar
Spiediena diapazons [bāri], Pe [min.] -1 bar
Spiediena savienojuma izmērs 3/8
Spiediena savienojuma piezīmes Metināms nipelis d 6,5/D 10 mm
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips RT260A
UL apstiprināti aukstumaģenti R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality