Diferenciālā spiediena slēdzis, RT262AE

017D003066

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.1 - 1.5, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 11

Produkta informācija

Bruto svars 1.507 Kilogram
Neto svars 1.229 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428131476

 

Apkalpojams Kontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
ATEX pārdošanas teksts -20C<ta<+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Atiestatīt funkciju Automātiski
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [maks.] 9 bar
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [min.] -1 bar
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [maks.] 131 psig
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [min.] -15 psig
Daudzums iepakojuma formātā 9 gab.
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [maks.] 1.5 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [min.] 0.1 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [maks.] 0.15 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [min.] 0.01 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [maks.] 22 psi
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [min.] 1.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā savienojuma izmērs 2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
Izolācija: 400V
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izstrādājuma apraksts Dif. Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukums Diferenciālā spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kontakta diferenciālis [bāri] 0.1 bar
Kontakta funkcija SPDT (neitrāla zona)
Kontakta kategorija Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Pi=1 W
Ui=29 V
Li=0.2 uH
Korpusa kategorija, IP IP66
Maks. Maks. spiediens [bar] 11 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 160 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 13 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 188 psig
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Releja atbrīvošanas laiks [s] 0 s
Rūpnīcas iestatījums [bāri] 0.12 bar
Rūpnīcas iestatījums [MPa] 0.012 MPa
Rūpnīcas iestatījums [psig] 2 psig
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Spiediena diapazons [bāri], Pe [maks.] 9 bar
Spiediena diapazons [bāri], Pe [min.] -1 bar
Spiediena savienojuma izmērs 3/8
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips RT262AE
Trauksmes signāls Krišana

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality