Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 13 produkti
Skatstikla ligzda, SGR, 1/2 collas, NPT
Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Mitruma indikators: Bez indikatora, Savienojuma tips: NPT, Pievienošanas izmērs: 1/2 collas
Skatstikla ligzda, SGR, 3/4, G
Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Mitruma indikators: Bez indikatora, Savienojuma tips: G, Pievienošanas izmērs: 3/4
Skatstikla ligzda, SGRN, 1/2 collas, NPT
Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Mitruma indikators: N indikators, Savienojuma tips: NPT, Pievienošanas izmērs: 1/2 collas
Skatstikla ligzda, SGRI, M24 x 1, M
Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Mitruma indikators: I indikators, Savienojuma tips: M, Pievienošanas izmērs: M24 x 1
Skatstikla ligzda, SGRN, M24 x 1, M
Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Mitruma indikators: N indikators, Savienojuma tips: M, Pievienošanas izmērs: M24 x 1
Skatstikla ligzda, SGRH, M20 x 1.5, M
Maks. Maks. spiediens [bar]: 46, Mitruma indikators: N indikators, Savienojuma tips: M, Pievienošanas izmērs: M20 x 1.5
Skatstikla ligzda, SGP 1/2 RX, 1/2 collas, NPT
Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Mitruma indikators: Bez indikatora, Savienojuma tips: NPT, Pievienošanas izmērs: 1/2 collas
Skatstikla ligzda, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Savienojuma tips: G, Pievienošanas izmērs: 3/4
Skatstikla ligzda, SGP 3/4 RX, 3/4 collas, NPT
Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Savienojuma tips: NPT, Pievienošanas izmērs: 3/4 collas
Skatstikla ligzda, SGP 1/2 RN, 1/2 collas, NPT
Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Mitruma indikators: N indikators, Savienojuma tips: NPT, Pievienošanas izmērs: 1/2 collas