Skatstikla ligzda, SGR, 3/4, G

014-0004

Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Mitruma indikators: Bez indikatora, Savienojuma tips: G, Pievienošanas izmērs: 3/4

Produkta informācija

Bruto svars 0.078 Kilogram
Neto svars 0.077 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702422031468

 

Apkalpojams
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Aukstumaģenti bez eļļas R134a
R513A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 19 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukums Skatstikla ligzda
Izstrādājumu grupa Sight glasses
Korpusa materiāls Misiņš
Maks. Maks. spiediens [bar] 35 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 500 psig
Mitruma indikators Bez indikatora
Peldošā lode [gab.] 1 gab.
Pievienošanas izmērs 3/4
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 3/4
Savienojuma materiāls Misiņš
Savienojuma standarts ISO 228-1
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Ārējs
SCIP dossier no. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips SGR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality