Skatstikla ligzda, SGP 3/4 RX, 3/4, G

014L0004

Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Savienojuma tips: G, Pievienošanas izmērs: 3/4

Produkta informācija

Bruto svars 0.083 Kilogram
Neto svars 0.07 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428818957

 

Apkalpojams
Apstiprinājuma faila nosaukums AUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 19 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukums Skatstikla ligzda
Izstrādājumu grupa Sight glasses
Korpusa materiāls Misiņš
Maks. Maks. spiediens [bar] 52 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 754 psig
Mitruma indikators Bez indikatora
Peldošā lode [gab.] 1 gab.
Pievienošanas izmērs 3/4
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 3/4
Savienojuma materiāls Misiņš
Savienojuma standarts ISO 228-1
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Ārējs
SCIP dossier no. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips SGP 3/4 RX
UL apstiprinājuma faila nosaukums AUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
UL apstiprināti aukstumaģenti R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality