Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 86 produkti
Elektriskie izpildmehānismi, ABV, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
ABV NO-220V IZP.
Elektriskie izpildmehānismi, ABV, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
ABV NO-24V IZP.
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 85, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AMV 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 85, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
AMV 85 230V 8s/mm 40mm 5000N
Elektriskie izpildmehānismi, AME 85, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 86, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24
AMV 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
Elektriskie izpildmehānismi, AMV 86, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230
AMV 86 230V 3s/mm 40mm 5000N