Elektriskie izpildmehānismi, ABV, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

082F6003

ABV NC-220V

Produkta informācija

Bruto svars 0.32 Kilogram
Neto svars 0.308 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702421510100

 

Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP41
Atspere uz augšu Nr.
Atspere uz leju (atgaita) Nr.
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ABV NC-220V
Drošības funkcija Nr.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvence [Hz] 50/60
Izpildmehānisma tips Termiski pneimatiskā
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 540 s/mm
Izstrādājumu grupa Electrical actuators
Kontrolsignāla tips 2punktu
Lietošana plūsmas temperatūra
Manuālā darbība
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6dbf9109-1117-4e8b-b477-7e109d7fd8d1
SCIP dossier product name ABV NC
Strāvas patēriņš [W] 9 W
Tips ABV
Ātruma tips versija Standard

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality