Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 10 produkti
Aizdedzes ierīces, EBI4, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 15, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Standarta
EBI4 STANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V
Aizdedzes ierīces, EBI4, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 15, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Speciāls
EBI4 ĪPAŠA KORPUSA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V
Aizdedzes ierīces, EBI4 HPM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 90 VA, Korpuss: Standarta
EBI4 HPM STANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V
Aizdedzes ierīces, EBI4 HPM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 90 VA, Korpuss: Speciāls
EBI4 HPM ĪPAŠA KORPUSA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V
Aizdedzes ierīces, EBI4 CM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Speciāls
EBI4CM ĪPAŠA KORPUSA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V
Aizdedzes ierīces, EBI4 M 120 V, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 102 - 132, 50 VA, Korpuss: Standarta
EBI4 M STANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 120 V