Aizdedzes ierīces, EBI4, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 15, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Standarta

052F4030

VVS: 5160000

EBI4 STANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V

Produkta informācija

Bruto svars 0.248 Kilogram
Neto svars 0.247 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425074981

 

Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 85 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -25 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] -10 °C
Apstiprinājums CE
UKCA
UL
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 255 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] 187 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
Description EBI4 STANDARTA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Galvenais drošinātājs [A] [Min] 10 A
Galvenā frekvence [Hz] 50/60
Galvenā strāva [A] 0.25 A
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izstrādājumu grupa Ignition Units
Korpuss Standarta
Primārā korpusa līmenis IP40
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product name Ignition unit EBI4
Sekundārais maksimālais spriegums [kV] 15
Sekundārais savienojums, īsslēguma strāva [mA] 40 mA
Strāvas patēriņš [VA] 60 VA
Tips EBI4
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality