Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
052F4035 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Aizdedzes ierīces, EBI4 CM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Speciāls
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Aizdedzes ierīces, EBI4 CM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Speciāls Aizdedzes ierīces, EBI4 CM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Speciāls](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150493/ID043038030979-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Aizdedzes ierīces, EBI4 CM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Speciāls Aizdedzes ierīces, EBI4 CM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Speciāls](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150493/ID043038030979-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Aizdedzes ierīces, EBI4 CM, Sekundārais maksimālais spriegums [kV]: 2 x 7.5, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 187 - 255, 60 VA, Korpuss: Speciāls
052F4035
EBI4CM ĪPAŠA KORPUSA AIZDEDZES IEKĀRTA 230 V
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|