Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
EVUL solenoid valves are designed to fit into compact refrigeration systems. Available in servo operated versions they can be applied in liquid, suction, and hot gas lines. EVUL solenoid valves can be used in many different refrigeration systems and are specially designed for: Commercial refrigeration systems, Refrigeration appliances, Liquid coolers, Ice cube machines, Mobile refrigeration systems, Heat pump systems and Air conditioning units
Atrasti 15 produkti
Solenoīda vārsts, EVUL 3, LODMETĀLS, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Kv vērtība [m³/h]: 0.3, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete
Solenoīda vārsts, EVUL 1, LODMETĀLS, ODF, 1/4 in, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Kv vērtība [m³/h]: 0.1, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Solenoīda vārsts, EVUL 1, LODMETĀLS, ODF, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Kv vērtība [m³/h]: 0.1, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Solenoīda vārsts, EVUL 5, LODMETĀLS, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC
Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Kv vērtība [m³/h]: 0.65, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Solenoīda spole, AZ240CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 208 - 240, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 208 - 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00
Solenoīda spole, AS230CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00
Solenoīda spole, AS240CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00
Solenoīda spole, AS024CS, DIN lāpsta, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Korpusa kategorija, IP: IP00
Solenoīda spole, AU230CS, Kabelis, 1 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kabelis, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP67
Solenoīda spole, AU012DS, Kabelis, 1 m, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP67