Solenoīda spole, AZ240CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 208 - 240, Vairāki komplekti

042N4201

Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 208 - 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00

Produkta informācija

Bruto svars 0.12 Kilogram
Neto svars 0.11 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428074551

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums LLC CDC TYSK
cURus
Atbilstība EN 60730-1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] 240 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.] 208 V
Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] 230 V
Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] 240 V
Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V] 208 V
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
Daļu programmas nosaukums EV220S
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums DIN lāpsta
Elektriskais savienotājs 3 lāpstveida spailes
Elektriskā savienojuma izmērs 6.3 mm x 0.8 mm
Elektriskā savienojuma standarts EN175301-803
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izpildmehānisma izmērs 9 mm
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda spole
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa kategorija, IP IP00
Krāsa Zila
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Rel. mitruma apstākļi Bez kondensācijas
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 97 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
Rezerves daļas numurs 042N4201
SCIP dossier product name EVR 10-22 (NO)
Strāvas patēriņš [W], 50Hz 8 W
Strāvas patēriņš [W], 60Hz 7 W
Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] 16 VA
Strāvas patēriņš, 60Hz [VA] 14 VA
Tinuma savienojums DIN lāpsta
Tinuma stiprinājums Piespraužams
Tipa apzīmējums AZ240CS
Tips AZ240CS
UL apstiprinājuma faila nosaukums MH29671
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality