Solenoīda vārsts, EVUL 5, LODMETĀLS, ODF, 3/8 in, Funkcija: NC

032F9513

Korpusa materiāls: Nerūsējošais tērauds, Kv vērtība [m³/h]: 0.65, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

Produkta informācija

Bruto svars 0.102 Kilogram
Neto svars 0.071 Kilogram
Volume 0.821 Liter
EAN 5702428994897

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūra -40 - Coil dependent
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
UR
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 0.8 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 16 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 3/8 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izpildmehānisma sistēma [mm] 9 mm
Izplūdes izmērs [collas] 3/8 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Kv vērtība [m³/h] 0.65 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 90 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 1305 psig
Manuālas darbības opcija
Min. OPD [bāri] 0.02 bar
MOPD [bāri/psi] Coil Dependent
Nesēju temp. diapazona piezīme Defrost max. 130ºC/265ºF
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 105 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 221 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Produktu piederumi Solenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196
SCIP dossier product name EVUL
Smērvielu saderība AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Tinums
Tipa apzīmējums Solenoīda vārsts, lodējums
Tips EVUL 5
UL apstiprināti aukstumaģenti R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a
Virziens Leņķa caurule

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality