Julkinen luettelomme on käytettävissä vain PowerSourcessa, ja se toimii ensisijaisena lähteenä uusimpien tuotteistamme, konfiguraattoreistamme ja työkaluistamme.
Tämä osio on vain rekisteröityneiden ja valtuutettujen kumppaneidemme käytettävissä. Jos olet kumppani, voit viedä valtuutetun tuotevalikoimasi täältä.
Jatka siirtymällä suoraan PowerSourceen tai kirjautumalla sisään olemassa olevilla tunnistetiedoillasi.
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Kauppa, jossa olet: {0} .
Näyttää 173 tuotetta
AFD, PN 25, 8 bar - 16 bar, 32 cm², Musta
AFD PB25 8-16 32cm2, musta
AFD, PN 25, 3 bar - 12 bar, 32 cm², punainen
AFD PB25 3-12 32cm2, punainen
AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 80 cm², punainen
AFD PB25 1-6 80cm2 punainen
AFD, PN 25, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm², Keltainen
AFD PB25 0,5-3 80cm2, keltainen
AFD, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Keltainen
AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 keltainen
AFD, PN 25, 0.15 bar - 1.5 bar, 250 cm², punainen
AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 punainen
AFD, PN 25, 0.05 bar - 0.4 bar, 630 cm², Keltainen
AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 keltainen
AFD, PN 25, 1 bar - 6 bar, 160 cm², Sininen
AFD PB25 1-6 160cm2 BlueC
AFD 2, PN 40, 3 bar - 8.5 bar, 80 cm²
Pressure reduction actuator
AFD 2, PN 16, 3 bar - 12 bar, 32 cm²
Paineen alennussäädin
Näytä: