Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 27 tuotetta
AVQT, PN 25, DN 15, Virtaama [m3/h]: 0.03 - 0.90, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: vapaa
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 kierre, meno/paluu
AVQT, PN 25, DN 15, Virtaama [m3/h]: 0.07 - 1.60, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: vapaa
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 kierre, meno/paluu
AVQT, PN 25, DN 15, Virtaama [m3/h]: 0.07 - 2.40, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: vapaa
AVQT PN25 15/4 /0,2 kierre, meno/paluu
AVQT, PN 25, DN 20, Virtaama [m3/h]: 0.16 - 3.50, Ulkokierre, G 1 A, Asennusversio: vapaa
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 kierre, meno/paluu
AVQT, PN 25, DN 25, Virtaama [m3/h]: 0.20 - 4.50, Ulkokierre, G 1 1/4 A, Asennusversio: vapaa
AVQT PN25 25/8 /0,2 kierre, meno/paluu
AVQT, PN 25, DN 32, Virtaama [m3/h]: 0.40 - 10.00, Laippa, Asennusversio: vapaa
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 laippa, meno/paluu
AVQT, PN 25, DN 40, Virtaama [m3/h]: 0.80 - 12.00, Laippa, Asennusversio: vapaa
AVQT PN25 40/20 /0,2 laippa, meno/paluu
AVQT, PN 25, DN 50, Virtaama [m3/h]: 0.80 - 15.00, Laippa, Asennusversio: vapaa
AVQT PN25 50/25 /0,2 laippa, meno/paluu
AVQMT, PN 25, DN 15, Virtaama [m3/h]: 0.01 - 0.18, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: vapaa
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 kierre, meno/paluu
AVQMT, PN 25, DN 15, Virtaama [m3/h]: 0.02 - 0.40, Ulkokierre, G 3/4 A, Asennusversio: vapaa
AVQMT PN25 15/1 /0,2 kierre, meno/paluu